Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
16,1437 € - 17,9375 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Nero
LDPE
76.0 mm
558.8 mm
3
117,1575 € - 130,175 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
120.0 mm
965.2 mm
3
165,836 € - 184,2622 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
230.0 mm
1625.6 mm
3
101,844 € - 113,16 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
200.0 mm
1219.2 mm
3
121,3216 € - 134,8018 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
200.0 mm
1371.6 mm
3
30,8115 € - 34,235 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
105.0 mm
660.4 mm
3
7,38 € - 8,20 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE
54.0 mm
366.0 mm
3
228,7671 € - 254,1857 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Nero
LDPE
200.0 mm
2032.0 mm
3
81,18 € - 90,20 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
185.0 mm
1066.8 mm
3
224,1841 € - 249,0935 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
200.0 mm
1930.4 mm
3
297,4694 € - 330,5215 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
200.0 mm
2235.2 mm
3
110,1612 € - 122,4014 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
150.0 mm
1320.8 mm
3
0,0738 € - 0,1148 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
25.0 mm
26.0 mm
3
1,0608 € - 1,6502 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
32.5 mm
138.0 mm
3
12,7305 € - 14,145 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE
65.0 mm
450.0 mm
3
77,49 € - 86,10 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
170.0 mm
863.6 mm
3
0,0892 € - 0,1389 € 6960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
19.2 mm
33.7 mm
3
0,0892 € - 0,1389 € 11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
25.6 mm
35.0 mm
3
0,0738 € - 0,1148 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
21.0 mm
23.2 mm
3
0,0784 € - 0,1219 € 7151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
25.0 mm
26.9 mm
3
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 558.8 mm 76.0 mm Nero LDPE

20594015

Fascia di prezzo
17,9375 € - 16,1437 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    558.8 mm
  • H
    76.0 mm
  • h
    76.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 965.2 mm 120.0 mm Nero LDPE

20594091

Fascia di prezzo
130,175 € - 117,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    965.2 mm
  • H
    120.0 mm
  • h
    120.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1625.6 mm 230.0 mm Nero LDPE

20594176

Fascia di prezzo
184,2622 € - 165,836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1219.2 mm 200.0 mm Nero LDPE

20594138

Fascia di prezzo
113,16 € - 101,844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1371.6 mm 200.0 mm Nero LDPE

20594152

Fascia di prezzo
134,8018 € - 121,3216 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1371.6 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 660.4 mm 105.0 mm Nero LDPE

20594039

Fascia di prezzo
34,235 € - 30,8115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • h
    105.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 366.0 mm 54.0 mm Naturale LDPE

20593940

Fascia di prezzo
8,20 € - 7,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    366.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • h
    54.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 2032.0 mm 200.0 mm Nero LDPE

20594206

Fascia di prezzo
254,1857 € - 228,7671 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2032.0 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1066.8 mm 185.0 mm Nero LDPE

20594114

Fascia di prezzo
90,20 € - 81,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1930.4 mm 200.0 mm Nero LDPE

20594183

Fascia di prezzo
249,0935 € - 224,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1930.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 2235.2 mm 200.0 mm Nero LDPE

20594220

Fascia di prezzo
330,5215 € - 297,4694 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    2235.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1320.8 mm 150.0 mm Nero LDPE

20594145

Fascia di prezzo
122,4014 € - 110,1612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    1320.8 mm
  • H
    150.0 mm
  • h
    150.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.0 mm 25.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593070

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 138.0 mm 32.5 mm Naturale LDPE

20593643

Fascia di prezzo
1,6502 € - 1,0608 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    138.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • h
    32.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 450.0 mm 65.0 mm Naturale LDPE

20593988

Fascia di prezzo
14,145 € - 12,7305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    450.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 863.6 mm 170.0 mm Nero LDPE

20594077

Fascia di prezzo
86,10 € - 77,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    863.6 mm
  • H
    170.0 mm
  • h
    170.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 33.7 mm 19.2 mm Naturale LDPE - PIR

20593148

Fascia di prezzo
0,1389 € - 0,0892 €

Livelli di giacenza
6960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 35.0 mm 25.6 mm Naturale LDPE

20593155

Fascia di prezzo
0,1389 € - 0,0892 €

Livelli di giacenza
11100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 23.2 mm 21.0 mm Naturale LDPE

20593049

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.9 mm 25.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593087

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
7151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale