Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,8313 € - 2,7987 € 6170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
0,5424 € - 1,7369 € 6970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
0,7811 € - 2,5044 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
0,0627 € - 0,1329 € 139898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
0,3951 € - 0,8357 € 89785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
30.0 mm
DN 50, ANSI 2
60.3 mm
0,6203 € - 2,2782 € 8506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
1,3299 € - 4,3721 € 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
6,2459 € - 6,2459 € 1799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
0,1167 € - 0,3673 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
18.0 mm
2
0,2241 € - 0,3581 € 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
0,2483 € - 0,7974 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
35.0 mm
2
1,1769 € - 1,9481 € 2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
31.0 mm
75.0 mm
0,371 € - 0,5978 € 1327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Rosso
LDPE - PIR
27.0 mm
41.5 mm
2,4927 € - 4,2532 € 570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE - PIR
34.1 mm
125.0 mm
0,5125 € - 2,0041 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,0977 € - 0,3092 € 8324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2
0,9153 € - 2,9319 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
0,2151 € - 0,6852 € 3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
32.0 mm
2
2,0253 € - 2,0253 € 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
2,5266 € - 8,0651 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 108.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372050

Fascia di prezzo
2,7987 € - 0,8313 €

Livelli di giacenza
6170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 66.5 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371954

Fascia di prezzo
1,7369 € - 0,5424 €

Livelli di giacenza
6970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 85.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372012

Fascia di prezzo
2,5044 € - 0,7811 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 21.3 mm 20.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070178

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
139898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 60.3 mm 30.0 mm Giallo LDPE - PIR

10070277

Fascia di prezzo
0,8357 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
89785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, ANSI 2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093399

Fascia di prezzo
2,2782 € - 0,6203 €

Livelli di giacenza
8506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 152.4 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093467

Fascia di prezzo
4,3721 € - 1,3299 €

Livelli di giacenza
2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 323.9 mm 50.0 mm Giallo LDPE

10093535

Fascia di prezzo
6,2459 € - 6,2459 €

Livelli di giacenza
1799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300, ANSI 12
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 18.0 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371794

Fascia di prezzo
0,3673 € - 0,1167 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 17.2 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371787

Fascia di prezzo
0,3581 € - 0,2241 €

Livelli di giacenza
6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 3/8
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 35.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371855

Fascia di prezzo
0,7974 € - 0,2483 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 31.0 mm Giallo LDPE - PIR

10085738

Fascia di prezzo
1,9481 € - 1,1769 €

Livelli di giacenza
2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 41.5 mm 27.0 mm Rosso LDPE - PIR

10086728

Fascia di prezzo
0,5978 € - 0,371 €

Livelli di giacenza
1327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.5 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    27.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 125.0 mm 34.1 mm Giallo LDPE - PIR

10087534

Fascia di prezzo
4,2532 € - 2,4927 €

Livelli di giacenza
570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Grigio LDPE

10371978

Fascia di prezzo
2,0041 € - 0,5125 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 10.0 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371718

Fascia di prezzo
0,3092 € - 0,0977 €

Livelli di giacenza
8324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 95.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372036

Fascia di prezzo
2,9319 € - 0,9153 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 32.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371848

Fascia di prezzo
0,6852 € - 0,2151 €

Livelli di giacenza
3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 160.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370995

Fascia di prezzo
2,0253 € - 2,0253 €

Livelli di giacenza
287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 185.0 mm 37.0 mm Grigio LDPE

10371046

Fascia di prezzo
8,0651 € - 2,5266 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio