Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193,6678 € - 290,4876 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 9,90 € - 9,90 € | 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 18,313 € - 18,313 € | Richiedi il lead time qui |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,2308 € - 0,7406 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
| 2,7335 € - 2,7335 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 0,575 € - 1,844 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 0,4244 € - 1,3522 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
2
|
||
| 10371879 | 0,2761 € - 0,8863 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
|
| 0,2747 € - 0,9279 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 3,0592 € - 3,0592 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 0,3951 € - 1,2908 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 168,7406 € - 253,125 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 14,4181 € - 14,4181 € | 254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 1,3979 € - 3,2419 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 1,657 € - 1,657 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 2,4502 € - 9,1012 € | 1372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2
|
||
| 2,3823 € - 7,9136 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 0,3795 € - 1,2135 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
| 5,3566 € - 17,3432 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 9-1/2
|
9.528 in
242.0 mm
|
2
|
||
| 0,9446 € - 2,7184 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.094 in
104.0 mm
|
2