I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5155 € - 1,0915 € | 17860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,5948 € - 2,7898 € | 18980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 0,4008 € - 1,3503 € | 5620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 193,6678 € - 290,4876 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 2,7335 € - 2,7335 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 1,1741 € - 2,8344 € | 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 1,3979 € - 3,2419 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 0,5056 € - 1,618 € | 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 0,6468 € - 2,1193 € | 7075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 11,6421 € - 11,6421 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 0,4475 € - 1,425 € | 1076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
| 0,2308 € - 0,7406 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
2
|
||
| 0,575 € - 1,844 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 1,657 € - 1,657 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 18,313 € - 18,313 € | Richiedi il lead time qui |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,2747 € - 0,9279 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
| 9,90 € - 9,90 € | 919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
N
|
Giallo
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 10371879 | 0,2761 € - 0,8863 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
|
| 0,8186 € - 2,6828 € | 1383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
| 2,0357 € - 2,0357 € | 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare