Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
1,363 € - 1,5144 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
38.6 mm
110.0 mm
3
0,7802 € - 0,8669 € 4035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
31.0 mm
98.0 mm
3
2,3985 € - 3,731 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
50.7 mm
200.0 mm
3
1,0147 € - 1,5785 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
152.4 mm
3
0,2675 € - 0,4161 € 3060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
28.0 mm
65.0 mm
3
0,2675 € - 0,4161 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
35.4 mm
70.0 mm
3
0,5264 € - 0,5849 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
35.6 mm
88.9 mm
3
0,3384 € - 0,376 € 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
29.0 mm
73.0 mm
3
0,5166 € - 0,8036 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
30.5 mm
83.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
31.0 mm
100.0 mm
3
0,7802 € - 0,8669 € 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
38.6 mm
108.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
121.0 mm
3
0,1328 € - 0,2066 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
21.2 mm
44.5 mm
3
0,5166 € - 0,8036 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
30.5 mm
77.0 mm
3
0,3883 € - 0,6041 € 7856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
30.0 mm
54.0 mm
3
0,5264 € - 0,5849 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
30.5 mm
82.0 mm
3
0,5166 € - 0,8036 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
30.0 mm
92.4 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
41.0 mm
103.0 mm
3
0,1328 € - 0,2066 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE - PIR
25.3 mm
42.4 mm
3
0,2679 € - 0,4167 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
30.8 mm
52.0 mm
3
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 110.0 mm 38.6 mm Naturale LDPE - PIR

20593544

Fascia di prezzo
1,5144 € - 1,363 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 98.0 mm 31.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593483

Fascia di prezzo
0,8669 € - 0,7802 €

Livelli di giacenza
4035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    98.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 200.0 mm 50.7 mm Naturale LDPE

20593803

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • h
    50.7
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 152.4 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593698

Fascia di prezzo
1,5785 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 65.0 mm 28.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593339

Fascia di prezzo
0,4161 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
3060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 70.0 mm 35.4 mm Naturale LDPE - PIR

20593353

Fascia di prezzo
0,4161 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 35.6 mm Naturale LDPE

20593445

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • h
    35.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 73.0 mm 29.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593360

Fascia di prezzo
0,376 € - 0,3384 €

Livelli di giacenza
511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    73.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 83.0 mm 30.5 mm Naturale LDPE - PIR

20593421

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 100.0 mm 31.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593490

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 108.0 mm 38.6 mm Naturale LDPE - PIR

20593537

Fascia di prezzo
0,8669 € - 0,7802 €

Livelli di giacenza
995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 121.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593582

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    121.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 44.5 mm 21.2 mm Naturale LDPE

20593216

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • h
    21.2
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 77.0 mm 30.5 mm Naturale LDPE - PIR

20593384

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 54.0 mm 30.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593285

Fascia di prezzo
0,6041 € - 0,3883 €

Livelli di giacenza
7856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 82.0 mm 30.5 mm Naturale LDPE

20593414

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 92.4 mm 30.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593469

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 103.0 mm 41.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593513

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    103.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • h
    41.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 42.4 mm 25.3 mm Naturale LDPE - PIR

20593209

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    25.3 mm
  • h
    25.3
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 52.0 mm 30.8 mm Naturale LDPE - PIR

20593261

Fascia di prezzo
0,4167 € - 0,2679 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • h
    30.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale