Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,5264 € - 0,5849 € 737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
30.0 mm
90.0 mm
3
0,5166 € - 0,8036 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
39.0 mm
95.0 mm
3
0,7802 € - 0,8669 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
29.5 mm
101.6 mm
3
0,1568 € - 0,2439 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
3
4,1143 € - 4,5715 € 2004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
61.0 mm
280.0 mm
3
7,38 € - 8,20 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE
65.0 mm
400.0 mm
3
0,3321 € - 0,5166 € Richiedi il lead time qui
Rosso
LDPE
29.0 mm
DN 75
81.7 mm
4
0,4445 € - 0,581 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
30.5 mm
78.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
41.0 mm
106.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
120.0 mm
3
2,3985 € - 3,731 € 1652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE
50.7 mm
DN 200
200.0 mm
4
11,5312 € - 12,8125 € Richiedi il lead time qui
No
Nero
LDPE
67.5 mm
508.0 mm
3
1,107 € - 1,722 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE
49.5 mm
DN 160
160.0 mm
4
4,1925 € - 4,6583 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE
61.0 mm
DN 280
288.0 mm
4
0,0322 € - 0,0502 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
18.5 mm
6.0 mm
3
0,0276 € - 0,043 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE - PIR
18.8 mm
5.0 mm
3
0,0507 € - 0,0789 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
19.7 mm
11.0 mm
3
0,0507 € - 0,0789 € 27400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
19.9 mm
13.0 mm
3
0,0322 € - 0,0502 € 15238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
19.8 mm
8.0 mm
3
0,0507 € - 0,0789 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE - PIR
18.8 mm
10.0 mm
3
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 90.0 mm 30.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593452

Fascia di prezzo
0,5849 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 95.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593476

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 29.5 mm Naturale LDPE - PIR

20593506

Fascia di prezzo
0,8669 € - 0,7802 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 57.0 mm 30.0 mm Naturale LDPE

20593308

Fascia di prezzo
0,2439 € - 0,1568 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 280.0 mm 61.0 mm Naturale LDPE

20593902

Fascia di prezzo
4,5715 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
2004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    280.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • h
    61.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 400.0 mm 65.0 mm Naturale LDPE

20593957

Fascia di prezzo
8,20 € - 7,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • h
    65.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard DN 75 29.0 mm Rosso LDPE

20594794

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,3321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    81.7 mm
  • H
    29.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 75
  • Foro di sfiato
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 78.0 mm 30.5 mm Naturale LDPE - PIR

20593391

Fascia di prezzo
0,581 € - 0,4445 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • h
    30.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 106.0 mm 41.0 mm Naturale LDPE - PIR

20593520

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • h
    41.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 120.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593575

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    120.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard DN 200 50.7 mm Rosso LDPE

20594855

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
1652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • H
    50.7 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200
  • Foro di sfiato
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 508.0 mm 67.5 mm Nero LDPE

20594008

Fascia di prezzo
12,8125 € - 11,5312 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    508.0 mm
  • H
    67.5 mm
  • h
    67.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard DN 160 49.5 mm Rosso LDPE

20594831

Fascia di prezzo
1,722 € - 1,107 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 160
  • Foro di sfiato
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 61.0 mm Rosso LDPE

20594879

Fascia di prezzo
4,6583 € - 4,1925 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    288.0 mm
  • H
    61.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 280
  • Foro di sfiato
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 6.0 mm 18.5 mm Naturale LDPE - PIR

20592813

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    18.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 5.0 mm 18.8 mm Naturale LDPE - PIR

20592806

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 11.0 mm 19.7 mm Naturale LDPE - PIR

20592875

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • h
    19.7
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 13.0 mm 19.9 mm Naturale LDPE - PIR

20592912

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
27400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • h
    19.9
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 8.0 mm 19.8 mm Naturale LDPE - PIR

20592844

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
15238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    19.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 10.0 mm 18.8 mm Naturale LDPE - PIR

20592868

Fascia di prezzo
0,0789 € - 0,0507 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • h
    18.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale