Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
4,1143 € - 6,4001 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
50.0 mm
245.0 mm
3
5,9962 € - 6,6625 € 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Nero
LDPE
56.8 mm
355.6 mm
3
4,1143 € - 6,4001 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.3 mm
250.0 mm
3
4,1143 € - 4,5715 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE
50.0 mm
315.0 mm
3
2,444 € - 2,7156 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE
44.6 mm
219.1 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 3125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
3,2703 € - 3,6337 € 349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE
40.3 mm
DN 250
250.0 mm
4
1,6605 € - 2,583 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
50.5 mm
180.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
41.5 mm
117.5 mm
3
2,3985 € - 3,731 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
232.0 mm
3
4,1925 € - 4,6583 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
51.6 mm
273.0 mm
3
0,7656 € - 1,191 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
130.0 mm
3
1,0147 € - 1,5785 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
39.0 mm
148.0 mm
3
0,7802 € - 0,8669 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
36.2 mm
127.0 mm
3
0,9778 € - 1,5211 € 255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
3
1,0147 € - 1,5785 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
156.0 mm
3
2,3985 € - 3,731 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
42.0 mm
190.0 mm
3
1,0147 € - 1,5785 € Richiedi il lead time qui
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
146.0 mm
3
1,692 € - 1,88 € 419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Naturale
LDPE
40.0 mm
141.3 mm
3
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 245.0 mm 50.0 mm Naturale LDPE

20593865

Fascia di prezzo
6,4001 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    245.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 355.6 mm 56.8 mm Nero LDPE

20593933

Fascia di prezzo
6,6625 € - 5,9962 €

Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 250.0 mm 40.3 mm Naturale LDPE

20593872

Fascia di prezzo
6,4001 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 315.0 mm 50.0 mm Naturale LDPE

20593919

Fascia di prezzo
4,5715 € - 4,1143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 44.6 mm Naturale LDPE

20593827

Fascia di prezzo
2,7156 € - 2,444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • h
    44.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 133.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593629

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
3125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard DN 125 39.0 mm Rosso LDPE

20594824

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125
  • Foro di sfiato
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 40.3 mm Rosso LDPE

20594862

Fascia di prezzo
3,6337 € - 3,2703 €

Livelli di giacenza
349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    250.0 mm
  • H
    40.3 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250
  • Foro di sfiato
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 180.0 mm 50.5 mm Naturale LDPE

20593766

Fascia di prezzo
2,583 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    180.0 mm
  • H
    50.5 mm
  • h
    50.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 117.5 mm 41.5 mm Naturale LDPE

20593568

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 232.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593841

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 273.0 mm 51.6 mm Naturale LDPE

20593896

Fascia di prezzo
4,6583 € - 4,1925 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    273.0 mm
  • H
    51.6 mm
  • h
    51.6
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 130.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593612

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    130.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 148.0 mm 39.0 mm Naturale LDPE

20593681

Fascia di prezzo
1,5785 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    148.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 127.0 mm 36.2 mm Naturale LDPE

20593605

Fascia di prezzo
0,8669 € - 0,7802 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • h
    36.2
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 139.7 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593650

Fascia di prezzo
1,5211 € - 0,9778 €

Livelli di giacenza
255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 156.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593704

Fascia di prezzo
1,5785 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    156.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 190.0 mm 42.0 mm Naturale LDPE

20593780

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 146.0 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593674

Fascia di prezzo
1,5785 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 141.3 mm 40.0 mm Naturale LDPE

20593667

Fascia di prezzo
1,88 € - 1,692 €

Livelli di giacenza
419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Naturale