I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0645 € - 0,1004 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
3
|
||
| 0,0645 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 0,1328 € - 0,2066 € | 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.787 in
45.4 mm
|
3
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | 12990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
3
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
3
|
||
| 0,7802 € - 0,8669 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
3
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.402 in
35.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
3
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
||
| 0,5166 € - 0,8036 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.638 in
92.4 mm
|
3
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
3
|
||
| 0,2675 € - 0,4161 € | 3060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
3
|
||
| 0,2675 € - 0,4161 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.394 in
35.4 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
3
|
||
| 0,5264 € - 0,5849 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.346 in
85.0 mm
|
3
|
||
| 0,7802 € - 0,8669 € | 4035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
3.858 in
98.0 mm
|
3
|
||
| 0,3384 € - 0,376 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
| 0,3384 € - 0,376 € | 511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
3
|
||
| 0,7656 € - 1,191 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.118 in
130.0 mm
|
3
|
||
| 0,7802 € - 0,8669 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.52 in
38.6 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare