I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1741 € - 0,3656 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,192 € - 0,4033 € | 6077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2003 € - 0,4468 € | 4870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2293 € - 0,4816 € | 3085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6535 € - 1,5234 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2252 € - 0,6321 € | 3495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,096 € - 0,2016 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1064 € - 0,235 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1077 € - 0,2263 € | 11698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1343 € - 0,282 € | 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 10020319 | 0,0786 € - 0,1651 € | 222000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
|
| 0,1962 € - 0,412 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare