Menu Ricerca

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

Disponibile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale h d1 Tipo Acquista
0,1116 € - 0,2344 € 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,1671 € - 0,3511 € 4524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,0571 € - 0,3278 € 13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,132 € - 0,2774 € 4829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.7 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,1451 € - 0,3046 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.2 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,286 € - 0,6006 € 21398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.1 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,1264 € - 0,2655 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,0755 € - 0,1587 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,1506 € - 0,4245 € 6330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,2362 € - 0,4962 € 3825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,0625 € - 0,4439 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,2887 € - 0,6064 € Richiedi il lead time qui
26.9 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,478 € - 1,0562 € 1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Giallo
PVC
50.0 mm
3
0,0873 € - 0,1834 € 50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.1 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,2058 € - 0,4323 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
0,2639 € - 0,5542 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,1312 € - 0,2756 € 25750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,0662 € - 0,3917 € 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,5886 € - 1,2158 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Giallo
PVC
25.0 mm
3
0,0913 € - 0,1918 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Giallo
PVC
13.0 mm
3
  • di 2
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 7.7 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020357

Fascia di prezzo
0,2344 € - 0,1116 €

Livelli di giacenza
22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 15.3 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020470

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
4524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 11.1 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020401

Fascia di prezzo
0,3278 € - 0,0571 €

Livelli di giacenza
13970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 9.7 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020395

Fascia di prezzo
0,2774 € - 0,132 €

Livelli di giacenza
4829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 13.2 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020449

Fascia di prezzo
0,3046 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 25.1 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020579

Fascia di prezzo
0,6006 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
21398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 11.9 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020418

Fascia di prezzo
0,2655 € - 0,1264 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 5.3 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020326

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 11.9 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020425

Fascia di prezzo
0,4245 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
6330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 18.8 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020524

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
3825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 20.6 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020548

Fascia di prezzo
0,4439 € - 0,0625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 26.9 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020586

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 38.1 mm 50.0 mm Giallo PVC

10020593

Fascia di prezzo
1,0562 € - 0,478 €

Livelli di giacenza
1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 6.1 mm 13.0 mm Giallo PVC

10162934

Fascia di prezzo
0,1834 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
50000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 18.8 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020517

Fascia di prezzo
0,4323 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 23.8 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020562

Fascia di prezzo
0,5542 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 9.3 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020371

Fascia di prezzo
0,2756 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
25750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 14.3 mm 25.0 mm Giallo PVC

10020463

Fascia di prezzo
0,3917 € - 0,0662 €

Livelli di giacenza
248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 22.0 mm 25.0 mm Giallo PVC

10112090

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,5886 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC
Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 7.7 mm 13.0 mm Giallo PVC

10020340

Fascia di prezzo
0,1918 € - 0,0913 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    250 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    PVC