Menu Ricerca

Cappuccio per mascheratura a rimozione facile 20.0 mm 25.0 mm Giallo PVC

Questo cappuccio giallo con linguetta di tiro è realizzato in PVC Ideale per applicazioni di protezione generica, è in grado di sopportare temperature d'esercizio fino a +210 °C se utilizzato in applicazioni esposte a calore come la mascheratura. La linguetta fornisce un punto di presa forte per l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo Essentra :

10020531

Codice articolo precedente:

PCYJ-0200-025

3495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 1249 0,6321 €
1250 - 2499 0,3748 €
2500 + 0,2252 €
Confezione standard: 1250

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

79,01 €

125 x 0,6321 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 20.0 mm
h 25.0 mm
Temperatura massima 250 °C
Colore Giallo
Materiale PVC
Tipo 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci