I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,4716 € - 133,1365 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 163,8469 € - 167,1939 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 224,2524 € - 224,2524 € | Richiedi il lead time qui |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 382,8487 € - 382,8487 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 241,8284 € - 241,8284 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 510,6871 € - 510,6871 € | Richiedi il lead time qui |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 31,3925 € - 32,027 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 215,4803 € - 215,4803 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 22,8424 € - 23,3025 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 42,195 € - 43,0675 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 4,5368 € - 4,6319 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 14,80 € - 15,1014 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 59,2952 € - 60,5007 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 184,7382 € - 184,7382 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 5,5678 € - 5,6789 € | Richiedi il lead time qui |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 19,9078 € - 20,3044 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 15,7359 € - 16,0532 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 286,9581 € - 286,9581 € | Richiedi il lead time qui |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 395,9197 € - 395,9197 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 17,1001 € - 17,4491 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare