I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4558 € - 15,6767 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 50,7043 € - 76,0848 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.488 in
368.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 14,0799 € - 21,1337 € | Richiedi il lead time qui |
15.512 in
394.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 11,2889 € - 16,9264 € | Richiedi il lead time qui |
10.394 in
264.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 19,4602 € - 19,4602 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.496 in
419.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 19,6758 € - 29,5206 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 34,922 € - 52,4178 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.598 in
574.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 2,2772 € - 3,8185 € | 2291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 53,3759 € - 80,0361 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.882 in
378.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 18,0373 € - 27,0629 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,7191 € - 19,0648 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.063 in
281.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,2745 € - 19,9118 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 18,9815 € - 28,4792 € | 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.008 in
432.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 31,7145 € - 47,5856 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.504 in
470.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,8438 € - 20,7727 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14 in
355.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,9143 € - 14,8853 € | Richiedi il lead time qui |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,9809 € - 5,0761 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 10,4853 € - 10,6915 € | 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 5,3458 € - 5,4409 € | 127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilene
|
||
| 219,4777 € - 219,4777 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilene
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare