Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10238585

Codice articolo precedente:

34218

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 60,5007 €
40 + 59,2952 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

60,50 €

1 x 60,5007 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 532.0 mm
h 80.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci