Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 574.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10238615

Codice articolo precedente:

34221

33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 52,4178 €
20 + 34,922 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

52,42 €

1 x 52,4178 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 574.0 mm
h 80.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci