Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,6059 € - 32,4365 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16 in
406.4 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,9837 € - 14,9686 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 34,3389 € - 51,5013 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.512 in
521.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,22 € - 13,8438 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,5822 € - 27,41 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,8599 € - 29,0207 € | Richiedi il lead time qui |
5.827 in
148.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,2624 € - 9,3727 € | Richiedi il lead time qui |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,8738 € - 29,1318 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,9011 € - 10,3586 € | 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,7067 € - 10,0809 € | Richiedi il lead time qui |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,3318 € - 37,9907 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 5,8319 € - 34,9915 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 9,461 € - 56,7095 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 12,122 € - 18,19 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,1635 € - 19,7313 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,3991 € - 3,5832 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,3878 € - 27,7155 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,5151 € - 9,7868 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,9016 € - 29,3401 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 7,9009 € - 8,7895 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilene flessibile