Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 103.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE flessibile Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10237946

Codice articolo precedente:

34161

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 3,5832 €
500 + 3,3991 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

179,16 €

50 x 3,5832 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 103.0 mm
h 43.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci