Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 148.0 mm (ID) 50.0 mm (H) PE flessibile Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10240373

Codice articolo precedente:

34835

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 12 29,0207 €
13 - 62 14,5242 €
63 - 124 7,2621 €
125 + 4,8599 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

29,02 €

1 x 29,0207 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 148.0 mm
h 20.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci