Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,4113 € - 52,4583 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 197,9202 € - 197,9202 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 119,3517 € - 121,7946 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 409,5934 € - 409,5934 € | Richiedi il lead time qui |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 82,2645 € - 83,946 € | Richiedi il lead time qui |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 57,9627 € - 59,1524 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 21,7955 € - 22,2397 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 55,1391 € - 55,1391 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 78,5526 € - 80,1547 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,2202 € - 3,2836 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 13,1661 € - 13,4358 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 6,6941 € - 6,821 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 350,8693 € - 350,8693 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 141,5914 € - 144,4943 € | Richiedi il lead time qui |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 39,5618 € - 40,3708 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 93,3843 € - 95,2879 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 4,2036 € - 4,283 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 160,135 € - 163,4027 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 548,9799 € - 548,9799 € | Richiedi il lead time qui |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Polietilene flessibile
|
||
| 3,3325 € - 5,2348 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Polietilene flessibile