Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 457.2 mm (ID) 150.0 mm (H) PE Giallo

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 3,2 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10266403

Codice articolo precedente:

48227

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 27 40,3708 €
28 + 39,5618 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

40,37 €

1 x 40,3708 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 457.2 mm
h 150.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci