Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 271.3 mm (ID) 71.0 mm (H) PE Giallo

Questo cappuccio è realizzato in PE flessibile, materiale più morbido che ne agevola l'inserimento su tubi di grandi dimensioni. Impiegato essenzialmente per garantire la massima protezione da contaminanti come sporco, corrosione e umidità durante il trasporto e lo stoccaggio.
Codice articolo Essentra :

10241820

Codice articolo precedente:

41018

90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 59 13,4358 €
60 + 13,1661 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

13,44 €

1 x 13,4358 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 271.3 mm
h 71.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene flessibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci