Menu Ricerca

Cappucci flangiati

Disponibile

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d1 h1 H Acquista
0,1023 € - 0,1592 € Richiedi il lead time qui
28.9 mm
Giallo
25.0 mm
20.0 mm
0,11 € - 0,1711 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.5 mm
Giallo
28.0 mm
20.0 mm
0,1836 € - 0,2857 € Richiedi il lead time qui
43.0 mm
Giallo
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,1521 € - 0,2366 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Giallo
36.0 mm
25.0 mm
0,1427 € - 0,2219 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.8 mm
Giallo
32.6 mm
20.0 mm
0,0239 € - 0,0373 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
Giallo
6.0 mm
10.0 mm
0,0263 € - 0,041 € 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Giallo
7.0 mm
10.0 mm
0,0286 € - 0,0446 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
Giallo
9.0 mm
10.0 mm
0,0677 € - 0,1053 € Richiedi il lead time qui
19.9 mm
Giallo
16.0 mm
15.0 mm
0,0673 € - 0,1047 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.1 mm
Giallo
17.8 mm
26.0 mm
0,0878 € - 0,1366 € Richiedi il lead time qui
25.8 mm
Giallo
22.0 mm
20.0 mm
0,1055 € - 0,1641 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Giallo
26.0 mm
20.0 mm
0,1179 € - 0,1835 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Giallo
30.0 mm
20.0 mm
0,1278 € - 0,1988 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
Giallo
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
0,1055 € - 0,1641 € Richiedi il lead time qui
31.2 mm
Giallo
26.0 mm
20.0 mm
0,0309 € - 0,0482 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Giallo
11.0 mm
10.0 mm
0,0677 € - 0,1053 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
Giallo
15.0 mm
15.0 mm
0,0345 € - 0,0536 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
Giallo
12.0 mm
10.0 mm
0,0653 € - 0,1015 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
Giallo
17.0 mm
20.0 mm
0,0701 € - 0,109 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.8 mm
Giallo
18.0 mm
15.0 mm
  • di 3
Cappuccio flangiato 25.0 mm 28.9 mm TPE Giallo

20571948

Fascia di prezzo
0,1592 € - 0,1023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 28.0 mm 32.5 mm TPE Giallo

20571979

Fascia di prezzo
0,1711 € - 0,11 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 39.0 mm 43.0 mm TPE Giallo

20572020

Fascia di prezzo
0,2857 € - 0,1836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio flangiato 36.0 mm 40.0 mm TPE Giallo

20572013

Fascia di prezzo
0,2366 € - 0,1521 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 32.6 mm 37.8 mm TPE Giallo

20572099

Fascia di prezzo
0,2219 € - 0,1427 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.8 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 6.0 mm 10.0 mm TPE Giallo

20571726

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,0239 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 7.0 mm 10.8 mm TPE Giallo

20571733

Fascia di prezzo
0,041 € - 0,0263 €

Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 9.0 mm 13.0 mm TPE Giallo

20571757

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0286 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 16.0 mm 19.9 mm TPE Giallo

20571832

Fascia di prezzo
0,1053 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 17.8 mm 22.1 mm TPE Giallo

20571856

Fascia di prezzo
0,1047 € - 0,0673 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.1 mm
  • d1
    17.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 22.0 mm 25.8 mm TPE Giallo

20571900

Fascia di prezzo
0,1366 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 26.0 mm 30.0 mm TPE Giallo

20571955

Fascia di prezzo
0,1641 € - 0,1055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 30.0 mm 34.0 mm TPE Giallo

20571993

Fascia di prezzo
0,1835 € - 0,1179 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 32.0 mm 36.0 mm TPE Giallo

20572006

Fascia di prezzo
0,1988 € - 0,1278 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio flangiato 26.0 mm 31.2 mm TPE Giallo

20572082

Fascia di prezzo
0,1641 € - 0,1055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.2 mm
  • d1
    26.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 11.0 mm 14.5 mm TPE Giallo

20571771

Fascia di prezzo
0,0482 € - 0,0309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 15.0 mm 19.2 mm TPE Giallo

20571825

Fascia di prezzo
0,1053 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 12.0 mm 16.0 mm TPE Giallo

20571795

Fascia di prezzo
0,0536 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 17.0 mm 21.2 mm TPE Giallo

20571849

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0653 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.2 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 18.0 mm 21.8 mm TPE Giallo

20571863

Fascia di prezzo
0,109 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo