Menu Ricerca

Cappuccio flangiato 16.0 mm 19.9 mm TPE Giallo

Il tappo per flange è progettato per coprire e proteggere le filettature con o senza O-ring di tubi, condotti o aste. È facile da installare con attrezzature automatiche o manualmente. Viene utilizzato in settori come quello automobilistico, manifatturiero o dell'ingegneria. Di colore giallo, è realizzato in TPE/TPV.
Codice articolo Essentra :

20571832

Codice articolo precedente:

20571832

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1053 €
5000 - 24999 0,0752 €
25000 + 0,0677 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

52,65 €

500 x 0,1053 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 19.9 mm
d1 16.0 mm
H 15.0 mm
Materiale (nome esteso) Elastomero termoplastico (SEBS)
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci