Menu Ricerca

Cappucci flangiati

Disponibile

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d1 h1 H Acquista
0,0228 € - 0,0355 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Giallo
5.0 mm
13.0 mm
0,0297 € - 0,0463 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
Giallo
10.0 mm
10.0 mm
0,0723 € - 0,1125 € Richiedi il lead time qui
23.2 mm
Giallo
19.0 mm
20.0 mm
0,091 € - 0,1416 € Richiedi il lead time qui
25.8 mm
Giallo
22.6 mm
26.0 mm
0,0327 € - 0,0509 € Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Giallo
11.0 mm
15.0 mm
0,0536 € - 0,0835 € Richiedi il lead time qui
17.4 mm
Giallo
13.0 mm
20.0 mm
0,2807 € - 0,4366 € Richiedi il lead time qui
52.6 mm
Giallo
47.3 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0947 € - 0,1473 € Richiedi il lead time qui
27.8 mm
Giallo
23.0 mm
20.0 mm
0,0985 € - 0,1532 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
Giallo
24.0 mm
20.0 mm
0,1123 € - 0,1747 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.9 mm
Giallo
29.0 mm
20.0 mm
0,2078 € - 0,3233 € Richiedi il lead time qui
44.0 mm
Giallo
40.0 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0845 € - 0,1315 € Richiedi il lead time qui
25.2 mm
Giallo
20.7 mm
20.0 mm
0,0274 € - 0,0427 € Richiedi il lead time qui
11.8 mm
Giallo
8.0 mm
10.0 mm
0,1077 € - 0,1676 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
Giallo
27.0 mm
20.0 mm
0,0251 € - 0,0391 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
Giallo
9.3 mm
10.0 mm
0,0536 € - 0,0835 € Richiedi il lead time qui
20.2 mm
Giallo
15.7 mm
12.0 mm
0,0746 € - 0,116 € Richiedi il lead time qui
23.7 mm
Giallo
20.0 mm
20.0 mm
0,2505 € - 0,3897 € Richiedi il lead time qui
46.6 mm
Giallo
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
0,0345 € - 0,0536 € Richiedi il lead time qui
16.8 mm
Giallo
12.7 mm
10.0 mm
  • di 3
Cappuccio flangiato 5.0 mm 9.0 mm TPE Giallo

20571719

Fascia di prezzo
0,0355 € - 0,0228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 10.0 mm 14.2 mm TPE Giallo

20571764

Fascia di prezzo
0,0463 € - 0,0297 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 19.0 mm 23.2 mm TPE Giallo

20571870

Fascia di prezzo
0,1125 € - 0,0723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 22.6 mm 25.8 mm TPE Giallo

20571917

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 11.0 mm 14.5 mm TPE Giallo

20571788

Fascia di prezzo
0,0509 € - 0,0327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 13.0 mm 17.4 mm TPE Giallo

20571801

Fascia di prezzo
0,0835 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 47.3 mm 52.6 mm TPE Giallo

20572112

Fascia di prezzo
0,4366 € - 0,2807 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    52.6 mm
  • d1
    47.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio flangiato 23.0 mm 27.8 mm TPE Giallo

20571924

Fascia di prezzo
0,1473 € - 0,0947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.8 mm
  • d1
    23.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 24.0 mm 28.5 mm TPE Giallo

20571931

Fascia di prezzo
0,1532 € - 0,0985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • d1
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 29.0 mm 32.9 mm TPE Giallo

20571986

Fascia di prezzo
0,1747 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.9 mm
  • d1
    29.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 40.0 mm 44.0 mm TPE Giallo

20572037

Fascia di prezzo
0,3233 € - 0,2078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio flangiato 20.7 mm 25.2 mm TPE Giallo

20572075

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 8.0 mm 11.8 mm TPE Giallo

20571740

Fascia di prezzo
0,0427 € - 0,0274 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.8 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 27.0 mm 31.0 mm TPE Giallo

20571962

Fascia di prezzo
0,1676 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 9.3 mm 13.5 mm TPE Giallo

20572044

Fascia di prezzo
0,0391 € - 0,0251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 15.7 mm 20.2 mm TPE Giallo

20572068

Fascia di prezzo
0,0835 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.2 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 20.0 mm 23.7 mm TPE Giallo

20571887

Fascia di prezzo
0,116 € - 0,0746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d1
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo
Cappuccio flangiato 41.2 mm 46.6 mm TPE Giallo

20572105

Fascia di prezzo
0,3897 € - 0,2505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio flangiato 12.7 mm 16.8 mm TPE Giallo

20572051

Fascia di prezzo
0,0536 € - 0,0345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Colore
    Giallo