Menu Ricerca

Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo Essentra :

10292822

Codice articolo precedente:

499677

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,2053 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

102,65 €

500 x 0,2053 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 7.5 mm
IH 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) M8
Filettatura standard Metrico
Materiale (nome esteso) Silicone
Colore Giallo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci