I cappucci di protezione per dadi proteggono dadi, viti e bulloni in numerose applicazioni in ambiente esterno. Questi modelli offrono buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici, perfetti per proteggere i componenti esposti dagli elementi potenzialmente dannosi.
Disponibili in varie misure, sono ideali per conferire un aspetto rifinito.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni dado compatibile | Colore | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6577 € - 1,2919 € | 609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Grigio
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
0,1893 € - 0,344 € | 10589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,5071 € - 0,8235 € | 20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
0,2362 € - 0,4297 € | 11751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Bianco
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
0,0909 € - 0,1268 € | 33857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||||
0,129 € - 0,1671 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1345 € - 0,1741 € | 2495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1437 € - 0,1989 € | 2182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,2169 € - 0,3965 € | 452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grigio
|
1.055 in
26.8 mm
|
||||||
0,3523 € - 0,7779 € | In produzione |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Bianco
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
0,1323 € - 0,1713 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Bianco
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,1768 € - 0,2473 € | 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Bianco
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
0,2031 € - 0,373 € | 11856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Bianco
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
0,4629 € - 0,7516 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Bianco
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
0,5029 € - 0,8194 € | 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Bianco
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,6038 € - 1,1855 € | 2364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Bianco
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
0,7489 € - 1,4646 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M22
|
Bianco
|
1.929 in
49.0 mm
|
||||||
0,1395 € - 0,181 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Bianco
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
0,2114 € - 0,3855 € | 8320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Bianco
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,3647 € - 0,5941 € | 11168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Bianco
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare