I cappucci di protezione per dadi proteggono dadi, viti e bulloni in numerose applicazioni in ambiente esterno. Questi modelli offrono buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici, perfetti per proteggere i componenti esposti dagli elementi potenzialmente dannosi.
Disponibili in varie misure, sono ideali per conferire un aspetto rifinito.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni dado compatibile | Colore | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6577 € - 1,2905 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
0,666 € - 1,3099 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Bianco
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
0,1768 € - 0,2473 € | 34250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grigio
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
0,4629 € - 0,7516 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
0,6038 € - 1,3347 € | 9249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Grigio
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
0,1395 € - 0,2542 € | In produzione |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,3647 € - 0,5941 € | In produzione |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
0,666 € - 1,3099 € | 16074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Grigio
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
0,0909 € - 0,1268 € | 19168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Bianco
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||||
0,099 € - 0,1381 € | 8542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Nero
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
0,1345 € - 0,1741 € | 6490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M10
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1437 € - 0,1989 € | 16657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Bianco
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,1533 € - 0,2128 € | 10075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
0,333 € - 0,7337 € | In produzione |
1.063 in
27.0 mm
|
M18
|
Grigio
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
0,1195 € - 0,1658 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1294 € - 0,1796 € | 10057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1893 € - 0,2625 € | 4994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,3509 € - 0,5679 € | 1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
0,5527 € - 0,8995 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,5195 € - 1,1455 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare