I cappucci di protezione per dadi proteggono dadi, viti e bulloni in numerose applicazioni in ambiente esterno. Questi modelli offrono buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici, perfetti per proteggere i componenti esposti dagli elementi potenzialmente dannosi.
Disponibili in varie misure, sono ideali per conferire un aspetto rifinito.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni dado compatibile | Colore | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,129 € - 0,1671 € | In produzione |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,1437 € - 0,1989 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,1533 € - 0,2128 € | 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M12
|
Bianco
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
0,2169 € - 0,3965 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Nero
|
1.055 in
26.8 mm
|
||||||
0,5071 € - 0,8235 € | 20600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Grigio
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
0,2362 € - 0,4297 € | 11751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Bianco
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
0,0909 € - 0,1268 € | In produzione |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Nero
|
0.52 in
13.2 mm
|
||||||
0,1893 € - 0,2625 € | In produzione |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,1195 € - 0,1658 € | 9968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1294 € - 0,1796 € | 10057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1893 € - 0,2625 € | 5244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,3509 € - 0,5679 € | 1693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
0,5527 € - 0,8995 € | In produzione |
0.866 in
22.0 mm
|
M14
|
Nero
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
0,5195 € - 1,1455 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,6978 € - 1,3693 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
Nero
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
0,1251 € - 0,1616 € | 993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M6
|
Nero
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,1395 € - 0,2542 € | 5116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
M8
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2114 € - 0,3841 € | 3396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M10
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,5071 € - 0,8235 € | 1613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M12
|
Nero
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
0,6577 € - 1,2905 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare