Menu Ricerca

Cappucci di protezione per bulloni

Disponibile

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D Colore Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
M18
34.0 mm
Grigio
1
0,1533 € - 0,2128 € 5058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
23.0 mm
Nero
1
0,1437 € - 0,1989 € 17682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
24.0 mm
Nero
1
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.0 mm
Grigio
1
0,2169 € - 0,3965 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
30.0 mm
Grigio
1
0,1437 € - 0,1989 € 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
24.0 mm
Bianco
1
0,0909 € - 0,1268 € 39168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
13.0 mm
Bianco
1
0,099 € - 0,1381 € 26900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.6 mm
Nero
1
0,3523 € - 0,7779 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M18
34.0 mm
Bianco
1
0,0114 € - 0,0177 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
9.2 mm
Nero
Cappuccio
0,3343 € - 0,5201 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30
55.9 mm
Nero
Cappuccio
0,5718 € - 0,8895 € Richiedi il lead time qui
M39;M40
72.0 mm
Nero
Cappuccio
1,449 € - 2,254 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M52
98.0 mm
Nero
Cappuccio
0,9781 € - 1,5215 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M42
76.5 mm
Nero
Cappuccio
1,0867 € - 1,6905 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M45
85.5 mm
Nero
Cappuccio
1,5525 € - 2,415 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M56
104.2 mm
Nero
Cappuccio
1,656 € - 2,576 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M64
116.7 mm
Nero
Cappuccio
0,3933 € - 0,6118 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M33
60.5 mm
Nero
Cappuccio
1,1385 € - 1,771 € Richiedi il lead time qui
M48
91.6 mm
Nero
Cappuccio
0,1495 € - 0,2326 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M27;M28
50.1 mm
Nero
Cappuccio
  • di 5
Cappuccio di protezione per dadi M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Grigio

10126158


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Filettatura bullone
    M18
Cappuccio di protezione per dadi M12 18.0 mm 18 mm LDPE - PIR Nero

10126110

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
5058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Filettatura bullone
    M12
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Nero

10126080

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
17682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Filettatura bullone
    M12
Cappuccio di protezione per dadi M10 16.0 mm 16 mm LDPE - PIR Grigio

10126035


Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Filettatura bullone
    M10
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Grigio

10126127

Fascia di prezzo
0,3965 € - 0,2169 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Filettatura bullone
    M16
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE - PIR Bianco

10126073

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Filettatura bullone
    M12
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Bianco

10125953

Fascia di prezzo
0,1268 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
39168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Filettatura bullone
    M6
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Nero

10125991

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
26900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Filettatura bullone
    M8
Cappuccio di protezione per dadi M18 27.0 mm 27 mm LDPE - PIR Bianco

10126165

Fascia di prezzo
0,7779 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Filettatura bullone
    M18
Tappo per protezione bulloni M4 6.9 mm LDPE Nero

20571559

Fascia di prezzo
0,0177 € - 0,0114 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Tappo per protezione bulloni M30 45.8 mm LDPE Nero

20571580

Fascia di prezzo
0,5201 € - 0,3343 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Tappo per protezione bulloni M39;M40 59.7 mm LDPE Nero

20571610

Fascia di prezzo
0,8895 € - 0,5718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Tappo per protezione bulloni M52 80.0 mm LDPE Nero

20571658

Fascia di prezzo
2,254 € - 1,449 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Tappo per protezione bulloni M42 63.7 mm LDPE Nero

20571627

Fascia di prezzo
1,5215 € - 0,9781 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Tappo per protezione bulloni M45 69.7 mm LDPE Nero

20571634

Fascia di prezzo
1,6905 € - 1,0867 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Tappo per protezione bulloni M56 85.0 mm LDPE Nero

20571665

Fascia di prezzo
2,415 € - 1,5525 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Tappo per protezione bulloni M64 95.0 mm LDPE Nero

20571672

Fascia di prezzo
2,576 € - 1,656 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Tappo per protezione bulloni M33 49.8 mm LDPE Nero

20571597

Fascia di prezzo
0,6118 € - 0,3933 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Tappo per protezione bulloni M48 75.0 mm LDPE Nero

20571641

Fascia di prezzo
1,771 € - 1,1385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Tappo per protezione bulloni M27;M28 40.8 mm LDPE Nero

20571573

Fascia di prezzo
0,2326 € - 0,1495 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm