Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni M4 6.9 mm LDPE Nero

Questo tappo di protezione per bulloni protegge da manomissioni e agenti atmosferici. Una soluzione conveniente per un aspetto finito migliorato. Ideale per bulloni, viti e dadi.
Codice articolo Essentra :

20571559

Codice articolo precedente:

20571559

17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0177 €
5000 - 24999 0,0127 €
25000 + 0,0114 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

8,85 €

500 x 0,0177 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 9.2 mm
d 6.9 mm
H3 4.5 mm
H1 6.5 mm
H2 7.6 mm
Filettatura bullone M4
Tipo Cap
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci