Menu Ricerca

Tappo per protezione bulloni M56 85.0 mm LDPE Nero

Questo tappo di protezione per bulloni protegge da manomissioni e agenti atmosferici. Una soluzione conveniente per un aspetto finito migliorato. Ideale per bulloni, viti e dadi.
Codice articolo Essentra :

20571665

Codice articolo precedente:

20571665

110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,4753 €
100 - 499 1,7681 €
500 + 1,5913 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

24,75 €

10 x 2,4753 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
104.2 mm
d 85.0 mm
H3  48.0 mm
H1 88.6 mm
H2 91.6 mm
Filettatura bullone M56
Tipo Cap
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci