Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Filettatura bullone | D | Colore | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4932 € - 0,4932 € | 1268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,0986 € - 0,1923 € | 219992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,0455 € - 0,1137 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1054 € - 0,2161 € | 2152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,1865 € - 0,3801 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,467 € - 0,9604 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grigio
|
1
|
||
| 0,2818 € - 0,7776 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,2818 € - 0,7776 € | 10080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,163 € - 0,4265 € | 6960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Bianco
|
|
||
| 10086971 | 0,0965 € - 0,1329 € | 151400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Nero
|
|
|
| 0,196 € - 0,2178 € | 129600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1068 € - 0,2541 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0569 € - 0,1453 € | 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Bianco
|
|
||
| 0,0771 € - 0,253 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0427 € - 0,0818 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
Nero
|
1
|
||
| 0,0965 € - 0,2655 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/4
|
|
Nero
|
1
|
||
| 0,1188 € - 0,2988 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7/16
|
|
Bianco
|
1
|
||
| 0,0518 € - 0,1453 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1547 € - 0,4265 € | 22440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1057 € - 0,2541 € | 959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
|
Nero
|
1