I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | h | Materiale | H | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2323 € - 0,5112 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2626 € - 0,7361 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Giallo
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,582 € - 2,3074 € | Richiedi il lead time qui |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
Giallo
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2171 € - 0,9752 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
Giallo
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,4277 € - 0,8983 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
Giallo
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4254 € - 0,8016 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Giallo
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10 x 1.0
|
Rosso
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare