Menu Ricerca

Cappucci con linguetta di tiro

Disponibile

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
130 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore Materiale Tipo Acquista
0,0324 € - 0,3063 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Rosso
PVC
2
0,0403 € - 0,3777 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.4 mm
Rosso
PVC
2
0,3328 € - 0,7703 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
Rosso
PVC
2
0,126 € - 0,2679 € 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
Rosso
PVC
2
0,2152 € - 0,4519 € Richiedi il lead time qui
7.7 mm
Rosso
PVC
2
0,3158 € - 0,6543 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Rosso
PVC
2
0,3299 € - 0,5472 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
Nero
PVC
0,3328 € - 0,4134 € 24300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
Nero
PVC
0,2407 € - 0,574 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PVC
0,6585 € - 0,8238 € 6947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Nero
PVC
2
0,1595 € - 1,0112 € 345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
Nero
PVC
2
0,4249 € - 1,151 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Nero
PVC
2
0,5693 € - 0,5859 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
Nero
PVC
2
0,7209 € - 0,8238 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
Nero
PVC
2
1,7773 € - 3,7324 € 20090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
PVC
2
1,9856 € - 4,1698 € 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
PVC
2
0,4588 € - 0,5234 € 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.1 mm
Nero
PVC
2
0,3937 € - 0,6513 € 8430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
Nero
PVC
2
0,4433 € - 0,4758 € 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Nero
PVC
0,1134 € - 0,2724 € 5070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Rosso
PVC
2
  • di 7
Cappuccio con linguetta di tiro 11.9 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020753

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,0324 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 12.4 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020760

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,0403 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020814

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020630

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 7.7 mm 25.0 mm PVC Rosso

10020647

Fascia di prezzo
0,4519 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020838

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 15.3 mm 25.0 mm PVC Nero

10020036

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,3299 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.3 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio con linguetta di tiro 17.4 mm 13.0 mm PVC Nero

10020074

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,3328 €

Livelli di giacenza
24300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.4 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 20.0 mm 13.0 mm PVC Nero

10020111

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926300090
Cappuccio con linguetta di tiro 28.6 mm 25.0 mm PVC Nero

10020210

Fascia di prezzo
0,8238 € - 0,6585 €

Livelli di giacenza
6947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 34.9 mm 38.0 mm PVC Nero

10020258

Fascia di prezzo
1,0112 € - 0,1595 €

Livelli di giacenza
345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 20.6 mm 25.0 mm PVC Nero

10020142

Fascia di prezzo
1,151 € - 0,4249 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 24.6 mm 25.0 mm PVC Nero

10020180

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 28.6 mm 38.0 mm PVC Nero

10020227

Fascia di prezzo
0,8238 € - 0,7209 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 44.5 mm 38.0 mm PVC Nero

10020289

Fascia di prezzo
3,7324 € - 1,7773 €

Livelli di giacenza
20090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 44.5 mm 50.0 mm PVC Nero

10020296

Fascia di prezzo
4,1698 € - 1,9856 €

Livelli di giacenza
455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 25.1 mm 25.0 mm PVC Nero

10020197

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,4588 €

Livelli di giacenza
18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.1 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 18.8 mm 25.0 mm PVC Nero

10020104

Fascia di prezzo
0,6513 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
8430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2
Cappuccio con linguetta di tiro 22.0 mm 25.0 mm PVC Nero

10020159

Fascia di prezzo
0,4758 € - 0,4433 €

Livelli di giacenza
4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio con linguetta di tiro 7.5 mm 13.0 mm PVC Rosso

10020616

Fascia di prezzo
0,2724 € - 0,1134 €

Livelli di giacenza
5070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • Temperatura massima
    200 °C
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Tipo
    2