Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Materiale: EVA, PVC Colore: Giallo, Nero, Rosso Codice Serie: SR6110, SR1066
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2024 € - 2,0522 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0764 € - 1,8321 € | 11795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4871 € - 2,1771 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1008 € - 0,1659 € | 193811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1756 € - 0,2896 € | 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2179 € - 0,4578 € | 62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 1,1812 € - 1,8321 € | 36750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5234 € - 1,0993 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0995 € - 0,1493 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2294 € - 0,3152 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
PVC
|
|
||
| 0,1028 € - 0,2432 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5566 € - 0,7316 € | 40481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 10019801 | 0,0835 € - 0,2028 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
|
| 0,0373 € - 0,2691 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1185 € - 0,254 € | 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.366 in
9.3 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1484 € - 1,5585 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1397 € - 0,2305 € | 84000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0779 € - 0,1897 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
Nero
|
PVC
|
2
|
||
| 0,6954 € - 0,9874 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3257 € - 0,336 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
PVC
|
2