Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
6,9258 € - 41,4982 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
4,7072 € - 28,2987 € 531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
59,7216 € - 89,5615 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
3,3325 € - 19,9674 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
2,1103 € - 4,4316 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
2,3227 € - 4,848 € 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
16,4338 € - 34,5111 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
2,9742 € - 6,2459 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,5673 € - 10,0392 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
4,1379 € - 4,7211 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
2,2494 € - 2,5272 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
  • di 8
Copertura per flange 200.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231982

Fascia di prezzo
41,4982 € - 6,9258 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 80
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 185.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10231975

Fascia di prezzo
28,2987 € - 4,7072 €

Livelli di giacenza
531 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 914.4 mm 69.8 mm PE Giallo

10232606

Fascia di prezzo
89,5615 € - 59,7216 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 130.0 mm 11.0 mm PE Giallo

10232644

Fascia di prezzo
19,9674 € - 3,3325 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 95.2 mm 14.2 mm PE Giallo

10073803

Fascia di prezzo
4,4316 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 150.5 mm 15.0 mm PE Giallo

10073841

Fascia di prezzo
4,848 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 340.0 mm 32.0 mm PE Giallo

10230312

Fascia di prezzo
34,5111 € - 16,4338 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10073865

Fascia di prezzo
6,2459 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 279.4 mm 25.4 mm PE Giallo

10230718

Fascia di prezzo
10,0392 € - 8,5673 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 190.5 mm 23.9 mm PE Giallo

10230732

Fascia di prezzo
4,7211 € - 4,1379 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 95.2 mm 14.2 mm PE Giallo

10231920

Fascia di prezzo
2,5272 € - 2,2494 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI