Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
2,8468 € - 5,9782 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
41,1164 € - 41,1164 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
1,3568 € - 2,8909 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
3,0965 € - 3,5408 € 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,3189 € - 2,6799 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
4,7072 € - 28,2987 € 444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
59,7216 € - 89,5615 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
2,3189 € - 2,6382 € 572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
4,4572 € - 4,9571 € 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
8,9145 € - 10,4419 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
10,9001 € - 17,2041 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
2,7632 € - 3,1242 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
2,9437 € - 3,2353 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
18,2422 € - 18,6071 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
51,7791 € - 77,6755 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
15,2324 € - 24,0636 € 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
30,8397 € - 46,2526 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
49,1408 € - 73,7598 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
3,8879 € - 4,4989 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
26,5769 € - 41,962 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
  • di 8
Copertura per flange 152.4 mm 19.1 mm PE Giallo

10073858

Fascia di prezzo
5,9782 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 250.0 mm 25.0 mm PE Giallo

10230329

Fascia di prezzo
41,1164 € - 41,1164 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 125
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 100.2 mm 12.2 mm PE Giallo

10073810

Fascia di prezzo
2,8909 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10230756

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 117.3 mm 15.7 mm PE Giallo

10231937

Fascia di prezzo
2,6799 € - 2,3189 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 185.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10231975

Fascia di prezzo
28,2987 € - 4,7072 €

Livelli di giacenza
444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 914.4 mm 69.8 mm PE Giallo

10232606

Fascia di prezzo
89,5615 € - 59,7216 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 98.6 mm 12.7 mm PE Giallo

10231562

Fascia di prezzo
2,6382 € - 2,3189 €

Livelli di giacenza
572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 209.5 mm 28.4 mm PE Giallo

10231586

Fascia di prezzo
4,9571 € - 4,4572 €

Livelli di giacenza
189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 317.5 mm 36.5 mm PE Giallo

10231609

Fascia di prezzo
10,4419 € - 8,9145 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 381.0 mm 41.1 mm PE Giallo

10231623

Fascia di prezzo
17,2041 € - 10,9001 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 155.4 mm 20.6 mm PE Giallo

10231746

Fascia di prezzo
3,1242 € - 2,7632 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 177.8 mm 31.7 mm PE Giallo

10231784

Fascia di prezzo
3,2353 € - 2,9437 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 330.0 mm 25.0 mm PE Giallo

10231869

Fascia di prezzo
18,6071 € - 18,2422 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 175
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 749.0 mm 46.0 mm PE Giallo

10231906

Fascia di prezzo
77,6755 € - 51,7791 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 500
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 444.5 mm 47.7 mm PE Giallo

10231647

Fascia di prezzo
24,0636 € - 15,2324 €

Livelli di giacenza
478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 596.9 mm 36.6 mm PE Giallo

10231685

Fascia di prezzo
46,2526 € - 30,8397 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 698.5 mm 42.9 mm PE Giallo

10231722

Fascia di prezzo
73,7598 € - 49,1408 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 190.5 mm 28.4 mm PE Giallo

10231760

Fascia di prezzo
4,4989 € - 3,8879 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 520.7 mm 50.8 mm PE Giallo

10231661

Fascia di prezzo
41,962 € - 26,5769 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI