Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8468 € - 5,9782 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 41,1164 € - 41,1164 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,3568 € - 2,8909 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 3,0965 € - 3,5408 € | 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 2,3189 € - 2,6799 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 4,7072 € - 28,2987 € | 444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 59,7216 € - 89,5615 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 2,3189 € - 2,6382 € | 572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 4,4572 € - 4,9571 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 8,9145 € - 10,4419 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 10,9001 € - 17,2041 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 2,7632 € - 3,1242 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 2,9437 € - 3,2353 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 18,2422 € - 18,6071 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 51,7791 € - 77,6755 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 15,2324 € - 24,0636 € | 478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 30,8397 € - 46,2526 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 49,1408 € - 73,7598 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 3,8879 € - 4,4989 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 26,5769 € - 41,962 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300