Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
4,4572 € - 4,9571 € 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
10,9001 € - 17,2041 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
15,2324 € - 24,0636 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
30,8397 € - 46,2526 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2,3189 € - 2,6382 € 572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
8,9145 € - 10,4419 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
30,2426 € - 45,3639 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
8,8613 € - 10,7222 € 569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
18,9775 € - 24,6005 € 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
33,5335 € - 50,2655 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
15,5101 € - 23,286 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
4,3739 € - 26,2158 € 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
32,4504 € - 48,6548 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
3,8879 € - 4,4989 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
2,7632 € - 3,1242 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
2,9437 € - 3,2353 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
26,5769 € - 41,962 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
49,1408 € - 73,7598 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
9,5532 € - 57,2222 € Richiedi il lead time qui
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
18,2422 € - 18,6071 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
  • di 8
Copertura per flange 209.5 mm 28.4 mm PE Giallo

10231586

Fascia di prezzo
4,9571 € - 4,4572 €

Livelli di giacenza
239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 381.0 mm 41.1 mm PE Giallo

10231623

Fascia di prezzo
17,2041 € - 10,9001 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 444.5 mm 47.7 mm PE Giallo

10231647

Fascia di prezzo
24,0636 € - 15,2324 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 596.9 mm 36.6 mm PE Giallo

10231685

Fascia di prezzo
46,2526 € - 30,8397 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 98.6 mm 12.7 mm PE Giallo

10231562

Fascia di prezzo
2,6382 € - 2,3189 €

Livelli di giacenza
572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 317.5 mm 36.5 mm PE Giallo

10231609

Fascia di prezzo
10,4419 € - 8,9145 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 584.2 mm 53.8 mm PE Giallo

10231579

Fascia di prezzo
45,3639 € - 30,2426 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 342.9 mm 28.4 mm PE Giallo

10231616

Fascia di prezzo
10,7222 € - 8,8613 €

Livelli di giacenza
569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 485.0 mm 30.0 mm PE Giallo

10231654

Fascia di prezzo
24,6005 € - 18,9775 €

Livelli di giacenza
368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 647.7 mm 57.1 mm PE Giallo

10231692

Fascia di prezzo
50,2655 € - 33,5335 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 445.0 mm 22.0 mm PE Giallo

10231883

Fascia di prezzo
23,286 € - 15,5101 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Classe pressione nominale
    10
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 150.0 mm 13.0 mm PE Giallo

10232675

Fascia di prezzo
26,2158 € - 4,3739 €

Livelli di giacenza
407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 635.0 mm 39.6 mm PE Giallo

10231708

Fascia di prezzo
48,6548 € - 32,4504 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 190.5 mm 28.4 mm PE Giallo

10231760

Fascia di prezzo
4,4989 € - 3,8879 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 155.4 mm 20.6 mm PE Giallo

10231746

Fascia di prezzo
3,1242 € - 2,7632 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 177.8 mm 31.7 mm PE Giallo

10231784

Fascia di prezzo
3,2353 € - 2,9437 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 520.7 mm 50.8 mm PE Giallo

10231661

Fascia di prezzo
41,962 € - 26,5769 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 698.5 mm 42.9 mm PE Giallo

10231722

Fascia di prezzo
73,7598 € - 49,1408 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 285.0 mm 19.0 mm PE Giallo

10231845

Fascia di prezzo
57,2222 € - 9,5532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 330.0 mm 25.0 mm PE Giallo

10231869

Fascia di prezzo
18,6071 € - 18,2422 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 175
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    DIN