Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4993 € - 13,7689 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 17,343 € - 27,3406 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 246,0479 € - 246,0479 € | Richiedi il lead time qui |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 101,9661 € - 104,0441 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 36,2967 € - 54,4173 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 32,2283 € - 48,3493 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 33,0898 € - 33,756 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 5,2687 € - 5,8636 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 14,802 € - 23,3832 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 51,5382 € - 52,6011 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 14,913 € - 22,3695 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 2,5549 € - 2,9576 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 8,0816 € - 10,3766 € | 1472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 2,4855 € - 2,9021 € | 653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 31,5479 € - 47,3357 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 7,3177 € - 8,0814 € | 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 9,1783 € - 55,1394 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 4,6794 € - 5,2071 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 4,5181 € - 27,1651 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 6,9825 € - 41,9231 € | 619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6