Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4572 € - 4,9571 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 10,9001 € - 17,2041 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 15,2324 € - 24,0636 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 30,8397 € - 46,2526 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 2,3189 € - 2,6382 € | 572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 8,9145 € - 10,4419 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 30,2426 € - 45,3639 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 8,8613 € - 10,7222 € | 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 18,9775 € - 24,6005 € | 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 33,5335 € - 50,2655 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 15,5101 € - 23,286 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 4,3739 € - 26,2158 € | 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 32,4504 € - 48,6548 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 3,8879 € - 4,4989 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 2,7632 € - 3,1242 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 2,9437 € - 3,2353 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 26,5769 € - 41,962 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 49,1408 € - 73,7598 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 9,5532 € - 57,2222 € | Richiedi il lead time qui |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 18,2422 € - 18,6071 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25