Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
1,3568 € - 2,8909 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
5,9985 € - 6,9983 € 338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
4,1379 € - 4,7211 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
4,7072 € - 28,2987 € 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,5635 € - 5,3834 € 1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,3227 € - 4,848 € 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
2,5966 € - 15,6212 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
9,6643 € - 11,2889 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
16,4338 € - 34,5111 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
6,9258 € - 41,4982 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,1103 € - 4,4316 € 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
3,3325 € - 19,9674 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
50,696 € - 76,0231 € Richiedi il lead time qui
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
3,4158 € - 20,495 € 659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
2,6382 € - 15,8017 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
1,3101 € - 2,7274 € 1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
59,7216 € - 89,5615 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
3,0965 € - 3,5408 € 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,7493 € - 3,0548 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,3189 € - 2,6799 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • di 8
Copertura per flange 100.2 mm 12.2 mm PE Giallo

10073810

Fascia di prezzo
2,8909 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 228.6 mm 23.9 mm PE Giallo

10230725

Fascia di prezzo
6,9983 € - 5,9985 €

Livelli di giacenza
338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 190.5 mm 23.9 mm PE Giallo

10230732

Fascia di prezzo
4,7211 € - 4,1379 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 185.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10231975

Fascia di prezzo
28,2987 € - 4,7072 €

Livelli di giacenza
529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 127.0 mm 17.5 mm PE Giallo

10073834

Fascia di prezzo
5,3834 € - 2,5635 €

Livelli di giacenza
1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 150.5 mm 15.0 mm PE Giallo

10073841

Fascia di prezzo
4,848 € - 2,3227 €

Livelli di giacenza
918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 105.0 mm 16.0 mm PE Giallo

10232613

Fascia di prezzo
15,6212 € - 2,5966 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 381.0 mm 55.6 mm PE Giallo

10230275

Fascia di prezzo
11,2889 € - 9,6643 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 340.0 mm 32.0 mm PE Giallo

10230312

Fascia di prezzo
34,5111 € - 16,4338 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 200
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 200.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231982

Fascia di prezzo
41,4982 € - 6,9258 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 80
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 95.2 mm 14.2 mm PE Giallo

10073803

Fascia di prezzo
4,4316 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 130.0 mm 11.0 mm PE Giallo

10232644

Fascia di prezzo
19,9674 € - 3,3325 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 730.0 mm 40.0 mm PE Giallo

10232804

Fascia di prezzo
76,0231 € - 50,696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 500
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 140.0 mm 11.0 mm PE Giallo

10232651

Fascia di prezzo
20,495 € - 3,4158 €

Livelli di giacenza
659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 50
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 115.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10231944

Fascia di prezzo
15,8017 € - 2,6382 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 90.0 mm 12.0 mm PE Giallo

10073797

Fascia di prezzo
2,7274 € - 1,3101 €

Livelli di giacenza
1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 914.4 mm 69.8 mm PE Giallo

10232606

Fascia di prezzo
89,5615 € - 59,7216 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10230756

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 127.0 mm 17.5 mm PE Giallo

10230794

Fascia di prezzo
3,0548 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 117.3 mm 15.7 mm PE Giallo

10231937

Fascia di prezzo
2,6799 € - 2,3189 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI