Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
2,3189 € - 2,6799 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
4,7072 € - 28,2987 € 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,9742 € - 6,2459 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,8468 € - 5,9782 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
41,1164 € - 41,1164 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,7493 € - 3,0548 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,6382 € - 15,8017 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
3,0965 € - 3,5408 € 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
8,5673 € - 10,0392 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
1,3568 € - 2,8909 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,2494 € - 2,5272 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
4,5961 € - 27,4794 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
5,9985 € - 6,9983 € 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,1661 € - 2,4855 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
3,4158 € - 20,495 € 4778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
7,2091 € - 43,1978 € Richiedi il lead time qui
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
2,6938 € - 16,135 € Richiedi il lead time qui
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
49,724 € - 74,5929 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
2,5966 € - 15,6212 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
2,3511 € - 4,9373 € Richiedi il lead time qui
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • di 8
Copertura per flange 117.3 mm 15.7 mm PE Giallo

10231937

Fascia di prezzo
2,6799 € - 2,3189 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 185.0 mm 15.0 mm PE Giallo

10231975

Fascia di prezzo
28,2987 € - 4,7072 €

Livelli di giacenza
529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 65
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10073865

Fascia di prezzo
6,2459 € - 2,9742 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 152.4 mm 19.1 mm PE Giallo

10073858

Fascia di prezzo
5,9782 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 250.0 mm 25.0 mm PE Giallo

10230329

Fascia di prezzo
41,1164 € - 41,1164 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 125
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 127.0 mm 17.5 mm PE Giallo

10230794

Fascia di prezzo
3,0548 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 115.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10231944

Fascia di prezzo
15,8017 € - 2,6382 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 165.5 mm 22.5 mm PE Giallo

10230756

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,0965 €

Livelli di giacenza
347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 279.4 mm 25.4 mm PE Giallo

10230718

Fascia di prezzo
10,0392 € - 8,5673 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 100.2 mm 12.2 mm PE Giallo

10073810

Fascia di prezzo
2,8909 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 95.2 mm 14.2 mm PE Giallo

10231920

Fascia di prezzo
2,5272 € - 2,2494 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    400
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 165.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231968

Fascia di prezzo
27,4794 € - 4,5961 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 50
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 228.6 mm 23.9 mm PE Giallo

10230725

Fascia di prezzo
6,9983 € - 5,9985 €

Livelli di giacenza
273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 88.9 mm 11.2 mm PE Giallo

10231555

Fascia di prezzo
2,4855 € - 2,1661 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 140.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10231951

Fascia di prezzo
20,495 € - 3,4158 €

Livelli di giacenza
4778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 32
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 220.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10231999

Fascia di prezzo
43,1978 € - 7,2091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 115.0 mm 16.0 mm PE Giallo

10232620

Fascia di prezzo
16,135 € - 2,6938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 25
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 715.0 mm 30.0 mm PE Giallo

10232798

Fascia di prezzo
74,5929 € - 49,724 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 500
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 105.0 mm 14.0 mm PE Giallo

10232002

Fascia di prezzo
15,6212 € - 2,5966 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 20
  • Classe pressione nominale
    16
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 108.0 mm 14.2 mm PE Giallo

10073827

Fascia di prezzo
4,9373 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI