Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3189 € - 2,6799 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
| 4,7072 € - 28,2987 € | 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 2,9742 € - 6,2459 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 2,8468 € - 5,9782 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
||
| 41,1164 € - 41,1164 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,7493 € - 3,0548 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 2,6382 € - 15,8017 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 3,0965 € - 3,5408 € | 347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 8,5673 € - 10,0392 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 1,3568 € - 2,8909 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 2,2494 € - 2,5272 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 4,5961 € - 27,4794 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 5,9985 € - 6,9983 € | 273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 2,1661 € - 2,4855 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 3,4158 € - 20,495 € | 4778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 7,2091 € - 43,1978 € | Richiedi il lead time qui |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 2,6938 € - 16,135 € | Richiedi il lead time qui |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 49,724 € - 74,5929 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
||
| 2,5966 € - 15,6212 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 2,3511 € - 4,9373 € | Richiedi il lead time qui |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare