Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0176
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 max | Materiale | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,275 € - 3,50 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
| 1,495 € - 2,30 € | Richiedi il lead time qui |
2.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 3,8133 € - 5,8666 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 4,1383 € - 6,3666 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 5,1566 € - 7,9333 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 4,862 € - 7,48 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 6,4545 € - 9,93 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 4,9725 € - 7,65 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 4,9725 € - 7,65 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 4,9725 € - 7,65 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
| 5,8435 € - 8,99 € | Richiedi il lead time qui |
6.6
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||
| 2,3616 € - 3,6333 € | Richiedi il lead time qui |
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 6,4545 € - 9,93 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 1,5816 € - 2,4333 € | Richiedi il lead time qui |
2.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 6,4545 € - 9,93 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 4,9725 € - 7,65 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 4,9725 € - 7,65 € | Richiedi il lead time qui |
7.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 5,72 € - 8,80 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 1,3216 € - 2,0333 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35