Menu Ricerca

Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 6.0 Acciaio inossidabile 316

Bulloni a tenuta stagna con testa esagonale. L'elemento di tenuta è stampato o incollato direttamente sulla testa o sulla filettatura della vite ed è stato progettato per impedire le perdite di fluidi, gas o altre sostanze. Può essere usato su tubi rigidi, valvole o pompe dove occorre una soluzione ermetica affidabile.
Codice articolo Essentra :

20262495

Codice articolo precedente:

20262495

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 2,4942 €
50 - 99 1,9953 €
100 - 199 1,8706 €
200 - 499 1,7459 €
500 + 1,6212 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

2,49 €

1 x 2,4942 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 6.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Materiale Acciaio inossidabile 316
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci