I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,5725 € - 39,3908 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
105.0
|
Filettatura standard
|
||
| 26,527 € - 37,8963 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
| 29,1613 € - 41,6601 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 37,5048 € - 53,5727 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
190.0
|
Filettatura standard
|
||
| 25,748 € - 36,777 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 30,8115 € - 44,0217 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
48.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
180.0
|
Filettatura standard
|
||
| 31,447 € - 44,9196 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
Acciaio
|
M42
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
| 37,3715 € - 53,382 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
Acciaio
|
M42
|
150.0
|
Filettatura standard
|
||
| 20,9203 € - 29,889 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
105.0
|
Filettatura standard
|
||
| 24,7025 € - 35,2826 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
135.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,9453 € - 31,3527 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
| 28,5155 € - 40,7376 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,1935 € - 3,1283 € | Richiedi il lead time qui |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Acciaio
|
M8
|
24.0
|
Short Thread
|
||
| 34,7578 € - 49,649 € | Richiedi il lead time qui |
38.0
|
49.0
|
22.0
|
Acciaio
|
M36
|
120.0
|
Filettatura standard
|
||
| 27,2753 € - 38,9603 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 29,1408 € - 41,6294 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 16,9125 € - 24,1634 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 23,3905 € - 33,413 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Acciaio
|
M24
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 20,377 € - 29,1141 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 22,3348 € - 31,9124 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Acciaio
|
M30
|
90.0
|
Filettatura standard
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare