20262488
20262488
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 3,1283 € |
| 50 - 99 | 2,501 € |
| 100 + | 2,1935 € |
| Tipo | Short Thread |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 24.0 |
| l2 | 11.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Resistenza alla trazione (N) | 830 N/mm2 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare