Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi di spallamento, noti anche come viti di spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla a sezione liscia tra la testa e la parte filettata della vite. La parte della spalla è lavorata con una tolleranza precisa per il posizionamento, il fissaggio o la rotazione dei pezzi.
Diminuiscono la concentrazione delle sollecitazioni e riducono la probabilità di danni o guasti. Sono anche durevoli, resistenti alla corrosione e non magnetici. Possono sopportare carichi elevati, vibrazioni e ambienti difficili.
La testa a forma esagonale offre una presa comoda e stabile per stringere e allentare il bullone. La forma a testa esagonale consente una semplice applicazione della coppia di serraggio con una chiave o una bussola, garantendo un collegamento saldo e sicuro. Sono ampiamente utilizzati in vari settori, tra cui quello automobilistico, industriale, elettronico e delle costruzioni.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | l2 | H1 | Materiale | d1 | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4255 € - 12,0294 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
50.0
|
Filettatura standard
|
||
| 14,76 € - 21,0884 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
80.0
|
Filettatura standard
|
||
| 20,50 € - 29,2802 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
140.0
|
Filettatura standard
|
||
| 12,8638 € - 18,3762 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
| 13,694 € - 19,557 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
110.0
|
Filettatura standard
|
||
| 17,7838 € - 25,4118 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
105.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,9803 € - 9,9753 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
75.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,223 € - 6,027 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,0033 € - 4,2866 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
45.0
|
Filettatura standard
|
||
| 2,1833 € - 3,1181 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
40.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,1398 € - 8,7638 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Acciaio
|
M12
|
65.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,3108 € - 4,7355 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
35.0
|
Filettatura standard
|
||
| 10,578 € - 15,1106 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
60.0
|
Filettatura standard
|
||
| 17,2098 € - 24,5877 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
100.0
|
Filettatura standard
|
||
| 19,9158 € - 28,4561 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
130.0
|
Filettatura standard
|
||
| 21,2073 € - 30,3011 € | Richiedi il lead time qui |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Acciaio
|
M20
|
150.0
|
Filettatura standard
|
||
| 6,724 € - 9,6125 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
70.0
|
Filettatura standard
|
||
| 9,307 € - 13,3025 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
85.0
|
Filettatura standard
|
||
| 3,895 € - 5,5596 € | Richiedi il lead time qui |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Acciaio
|
M16
|
48.0
|
Filettatura standard
|
||
| 4,7048 € - 6,7281 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Acciaio
|
M14
|
50.0
|
Filettatura standard