20257941
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,95 € |
50 - 99 | 10,36 € |
100 + | 9,07 € |
Tipo | Short Thread |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 21.0 |
H1 | 11.5 |
A/F | 24.0 |
Resistenza alla trazione N | 550 N/mm2 |
Materiale | Acciaio inossidabile 303 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare